Référence:
Spécifications
| Câble | Avec câble |
| Raccordement électrique 1, type | Prise femelle |
| Raccordement électrique 1, taille du filetage | D-Sub |
| Raccordement électrique 1, nombre de pôles | à 25 pôles |
| Sortie de câble 1 | Droit |
| Sortie de câble équerre | 180° |
| Raccordement électrique 2, type | Extrémités de câble ouvertes |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles | à 25 pôles |
| Blindage | non blindé |
| Longueur câble L | 5 m |
| Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles | Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles |
| Certificats | UL (Underwriters Laboratories) |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante min. | -5 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Courant max. | 3 A |
| Section du conducteur | 0.34 mm² |
| Câble-Ø | 12 mm |
| Poids | 1.28 kg |
| Matériau boîtiers | Polyamide |
| Matériau gaine de câble | Polyuréthane (PUR) |
| Material cable sheath | Polyurethane |