AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R412012457

Référence:

AVENTICS-R412012457

Visualisez les caractéristiques
CON-RD-FS-M23-19-5000--OW-19

Spécifications

CâbleAvec câble
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageM23x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles19 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câble 1Droit
Sortie de câble équerre180°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Nombre de conducteurs19
Blindagenon blindé
Longueur câble L5 m
Poids0.876 kg
Matériau boîtiersMétal
Housing materialmetal