AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD04, Poussoir mécanique R412013021

Référence:

AVENTICS-R412013021

105,55 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD04-3/2NC-SR-R-N018-N018-S

Spécifications

Commandemécanique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Fonction du distributeurNF/NO
Raccordement sur embaseRaccordement direct
Elément de commandeGalet
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Entrée raccord d'air comprimé1/8-27 NPTF
Sortie raccord d'air comprimé1/8-27 NPTF
Raccord d'air comprimé échappement1/8-27 NPTF
Débit nominal Qn900 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Force de commande min.30 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.65 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide65 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.50 µm
Poids0.29 kg
Matériaux élément de commandePolyoxyméthylène