AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R412014231

Référence:

AVENTICS-R412014231

233,48 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-032-0080-0322131100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston32 mm
Course80 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, Résistant à la chaleur
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur résistant à la chaleur
Pression6,3 bar
Force du piston entrante435 N
Force du piston sortante505 N
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.120 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement11.5 mm
Énergie d'amortissement4.8 J
Poids 0 mm course0.5 kg
Poids +10 mm course0.022 kg
Course maxi1600 mm
FluideAir comprimé