AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PET R412014500

Référence:

AVENTICS-R412014500

5,20 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PET-016-0200-NT-0025

Spécifications

Ø extérieur16 mm
Rayon de courbure mini 20 °C80 mm
Epaisseur de la paroi2 mm
CouleurNaturel
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.60 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
compatible avec l’industrie alimentairecompatible avec l’industrie alimentaire
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.099 kg
MatériauPolyéthylène (PE)