AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PET R412014501
Référence:
Spécifications
| Ø extérieur | 4 mm |
| Rayon de courbure mini 20 °C | 15 mm |
| Epaisseur de la paroi | 0.75 mm |
| Couleur | Noir |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Pression de service max. à 20°C | 14 bar |
| compatible avec l’industrie alimentaire | compatible avec l’industrie alimentaire |
| Unité de livraison | 25 m |
| Poids au mètre | 0.008 kg |
| Matériau | Polyéthylène (PE) |