AVENTICS™ Tuyau en plastique Duo, Série TU2-S-PUR R412014515

Référence:

AVENTICS-R412014515

4,64 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU2-S-PUR-004-0075-BUBK-0100

Spécifications

Ø extérieur4 mm
Rayon de courbure mini 20 °C12 mm
Epaisseur de la paroi0.75 mm
CouleurBleu-noir
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison100 m
Poids au mètre0.018 kg
MatériauPolyester-polyuréthane