AVENTICS™ Tuyau en plastique Duo, Série TU2-S-PUR R412014516

Référence:

AVENTICS-R412014516

7,57 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU2-S-PUR-006-0105-BUBK-0100

Spécifications

Ø extérieur6 mm
Rayon de courbure mini 20 °C18 mm
Epaisseur de la paroi1.05 mm
CouleurBleu-noir
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison100 m
Poids au mètre0.04 kg
MatériauPolyester-polyuréthane