PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Régulateur de pression, Série AS1-RGS R412014628

Référence:

AVENTICS-R412014628

86,73 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
AS1-RGS-G014-GAI-080-

Spécifications

Remarquenon verrouillable, Avec manomètre intégré
FonctionRégulateur de pression standard
ComposantsRégulateur de pression
ManomètreAvec manomètre intégré
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 1/4
Débit nominal Qn1000 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.8 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi12 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Alimentation en air comprimégauche
CommandeManuelle
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Type de régulateurmontage en batterie possible
Type de fermeturenon verrouillable
Ø max. du manomètre à l'état verrouillé40 mm
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Poids0.209 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)