AVENTICS™ Transfert sans contact, Série NCT-PK R412014869

Référence:

AVENTICS-R412014869

391,23 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NCT-060-PEEK

Spécifications

Raccordement de l'air compriméM5
Puissance de levage à 5 bar12 N
Diamètre60 mm
Classe de lubrifiantcompatible avec l’industrie alimentaire
Type de constructionPrincipe de Bernoulli
Consommation d’air à 5 bar220 l/min
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi7 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Taille de particule max.40 µm
Matériau boîtiersPolyétheréthercétone
Matériau butéeCaoutchouc au silicone
Matériau buseAcier inoxydable
Matériau bouchon à visserPolyétheréthercétone
Matériau jointsCaoutchouc au fluor
Poids0.07 kg