AVENTICS™ Mini-chariot, Série MSC-HG-EE R412018912
Référence:
Spécifications
| Ø du piston | 20 mm |
| Course | 30 mm |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Easy2Combine | Compatible |
| Piston double | Avec piston double |
| Orifice | G 1/8 |
| Amortissement | élastique |
| Pression de service min. | 1 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Température ambiante min. | 0 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Force du piston entrante, théorique | 297 N |
| Force du piston sortante, théorique | 396 N |
| Vitesse maxi | 0.8 m/s |
| Longueur d'amortissement | 1.2 mm |
| Énergie d'amortissement | 0.4 J |
| Teneur en huile de l'air comprimé min. | 0 mg/m³ |
| Teneur en huile de l'air comprimé Maxi. | 1 mg/m³ |
| Taille de particule max. | 5 µm |
| Pression | 6,3 bar |
| Avec guidage à billes intégré | Avec guidage à billes intégré « High Performance » |
| Poids | 1.38 kg |
| Matériau boîtiers | Aluminium |
| Matériau tige de piston | Acier inoxydable |