Vérins de guidage AVENTICS™ série MSC

Pièces détachées
Voir le catalogue
De forme compacte, les mini-chariots AVENTICS série MSC nécessitent un espace de montage minime et peuvent être configurés de manière optimale pour quasiment toutes les tâches de manipulation automatisées. Sa vaste gamme de possibilités de configuration fait du mini-chariot un composant de manipulation véritablement universel. Son fonctionnement précis et fiable, couplé à une configuration personnalisée, taillée sur mesure pour l’application concernée, permettent au mini-chariot de jouer le rôle d’un actionneur pour une manipulation efficace. Le modèle de série MSC offre une absorption de couple élevée et une stabilité maximale. De plus, il présente de nombreuses caractéristiques techniques qui garantissent des fonctions adaptées de manière optimale et des processus de maintenance simplifiée. La connexion rapide, sécurisée et efficace avec l’interface Easy-2-Combine permet de combiner les mini-chariots à d’autres composants d’un système de manipulation, sans plaques de montage supplémentaires.

1 - 10 de 236 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Raccordement d’air comprimé
Amortissement
Disponibilité
Fonction des vérins
Industrie
Max Stroke
Product Series
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
R412018910

AVENTICS Mini-chariot, Série MSC-HG-EE R412018910

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
20 mm10 mmG 1/8élastique
663,81 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412018911

AVENTICS Mini-chariot, Série MSC-HG-EE R412018911

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
20 mm20 mmG 1/8élastique
663,81 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412018912

AVENTICS Mini-chariot, Série MSC-HG-EE R412018912

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
20 mm30 mmG 1/8élastique
663,81 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412018913

AVENTICS Mini-chariot, Série MSC-HG-EE R412018913

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
20 mm40 mmG 1/8élastique
715,77 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412018914

AVENTICS Mini-chariot, Série MSC-HG-EE R412018914

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
20 mm50 mmG 1/8élastique
805,61 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412018915

AVENTICS Mini-chariot, Série MSC-HG-EE R412018915

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
20 mm80 mmG 1/8élastique
939,01 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412018916

AVENTICS Mini-chariot, Série MSC-HG-EE R412018916

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
20 mm100 mmG 1/8élastique
1 061,19 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412018917

AVENTICS Mini-chariot, Série MSC-HG-EE R412018917

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
20 mm125 mmG 1/8élastique
1 204,40 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412018918

AVENTICS Mini-chariot, Série MSC-HG-EE R412018918

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
20 mm150 mmG 1/8élastique
1 363,07 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412018919

AVENTICS Mini-chariot, Série MSC-HG-EE R412018919

Diamètre d’alésageLongueur de courseRaccordement d’air compriméAmortissementDisponibilité
20 mm200 mmG 1/8élastique
1 610,20 $US
AJOUTER À LA LISTE