AVENTICS™ Mini-chariot, Série MSC-HG-EE R412018917

Référence:

AVENTICS-R412018917

1 204,40 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MSC-DA-020-0125-HG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC

Spécifications

Ø du piston20 mm
Course125 mm
Principe de fonctionnementÀ double effet
Easy2CombineCompatible
Piston doubleAvec piston double
OrificeG 1/8
Amortissementélastique
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Force du piston entrante, théorique297 N
Force du piston sortante, théorique396 N
Vitesse maxi0.8 m/s
Longueur d'amortissement1.2 mm
Énergie d'amortissement0.4 J
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Pression6,3 bar
Avec guidage à billes intégréAvec guidage à billes intégré « High Performance »
Poids3.02 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau tige de pistonAcier inoxydable