AVENTICS™ Mini-chariot, Série MSC-HG-HM R412019187

Référence:

AVENTICS-R412019187

1 138,49 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MSC-DA-016-0100-HG-HM-HM-02-M-S-0-0-ACC

Spécifications

Ø du piston16 mm
Course100 mm
Principe de fonctionnementÀ double effet
Easy2CombineCompatible
Piston doubleAvec piston double
OrificeM5
Amortissementhydraulique
Répétabilité0,02 mm
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Force du piston entrante, théorique218 N
Force du piston sortante, théorique253 N
Vitesse maxi0.8 m/s
Longueur d'amortissement7 mm
Énergie d'amortissement1.2 J
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Pression6,3 bar
Avec guidage à billes intégréAvec guidage à billes intégré « High Performance »
Poids1.94 kg
Matériau boîtiersAluminium