AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP R412020633

Référence:

AVENTICS-R412020633

225,25 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
CON-MP-MA-DSUB-25-5000-PVC-FA-DSUB-25

Spécifications

CâbleAvec câble
Tension de service CA maxi24 V CC
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetageD-Sub
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesà 25 pôles
Sortie de câble 1Coudé
Sortie de câble équerre90°
Raccordement électrique 2, typePrise femelle
Raccordement électrique 2, taille du filetageD-Sub
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesà 25 pôles
Sortie de câble 2Coudé
Sortie de câble équerre90°
Nombre de conducteurs25
Blindagenon blindé
Longueur câble L5 m
CertificatsUL (Underwriters Laboratories)
Indice de protectionIP65, IP67
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Courant max.3 A
Section du conducteur0.22 mm²
Câble-Ø8.5 mm
Poids0.754 kg
Matériau boîtiersÉlastomère thermoplastique
Matériau gaine de câbleChlorure de polyvinyle (PVC)