AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP R412020634
Référence:
Spécifications
| Câble | Avec câble |
| Tension de service CA maxi | 24 V CC |
| Raccordement électrique 1, type | Connecteur |
| Raccordement électrique 1, taille du filetage | D-Sub |
| Raccordement électrique 1, nombre de pôles | à 25 pôles |
| Sortie de câble 1 | Coudé |
| Sortie de câble équerre | 90° |
| Raccordement électrique 2, type | Prise femelle |
| Raccordement électrique 2, taille du filetage | D-Sub |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles | à 25 pôles |
| Sortie de câble 2 | Coudé |
| Sortie de câble équerre | 90° |
| Nombre de conducteurs | 25 |
| Blindage | non blindé |
| Longueur câble L | 10 m |
| Certificats | UL (Underwriters Laboratories) |
| Indice de protection | IP65, IP67 |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Courant max. | 3 A |
| Section du conducteur | 0.22 mm² |
| Câble-Ø | 8.5 mm |
| Poids | 1.384 kg |
| Matériau boîtiers | Élastomère thermoplastique |
| Matériau gaine de câble | Chlorure de polyvinyle (PVC) |