AVENTICS™ Vérins cylindriques, Série RPC R412020745

Référence:

AVENTICS-R412020745

189,36 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
RPC-DA-040-0200-13-1-2-BAS

Spécifications

Type de constructionVersion : modèle standard
Ø du piston40 mm
Course200 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM12x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante660 N
Force du piston sortante790 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement19 mm
Énergie d'amortissement9 J
Poids 0 mm course0.58 kg
Poids +10 mm course0.024 kg
Course maxi1200 mm
FluideAir comprimé