PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R412021679

Référence:

AVENTICS-R412021679

28,21 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD-MA-M8-3-5000-PUR-OW-3

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
CâbleAvec câble
Tension de service CA maxi48 V CC
Tension de service CC, maxi48 V CA
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetageM8x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câble 1Coudé
Sortie de câble équerre90°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Nombre de conducteurs3
Blindagenon blindé
Longueur câble L5 m
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câblesAdapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Rayon de courbure min.41 mm
Indice de protectionIP68
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Courant max.4 A
Section du conducteur0.25 mm²
Câble-Ø4.1 mm
Poids0.121 kg
Matériau boîtiersPolyuréthane (PUR)