AVENTICS™ Capteur, Série ST6 R412022861

Référence:

AVENTICS-R412022861

58,65 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ST6-PN-M08U-030

Spécifications

Largeur de rainureRainure en T de 6 mm
CâbleAvec câble
Type de contactÉlectronique PNP
Tension de service CC, mini10 V CC
Tension de service CC, maxi30 V CC
Courant nominal, à l'état commuté< 30 mA
Courant de repos (sans charge)< 8 mA
Hystérèse≥ 0,2 mT
Puissance de commutationContact tripolaire Reed : 6 W max.
CertificatsDéclaration de conformité CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Indice de protectionIP65, IP67
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Chute de tension U pour Imax≤ 2,5 V
Courant de commutation CC, max.0.13 A
Fréquence maxi de commutation1000 Hz
Précision du point de commutation±0,1 mT
Logique de commutationNO (contact d'arrêt)
LED d’affichage du statutJaune
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM8x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Résistance aux courts-circuitsrésistant aux courts-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations10 - 55 Hz, 1 mm