PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Capteur, Série ST6 R412022874

Référence:

AVENTICS-R412022874

41,35 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ST6-R3-M08U-030

Spécifications

Largeur de rainureRainure en T de 6 mm
CâbleAvec câble
Type de contactReed
Tension de service CC, mini10 V CC
Tension de service CC, maxi30 V CC
Tension de service CA, mini10 V CA
Tension de service CA, max.30 V CA
Hystérèse≥ 0,2 mT
Puissance de commutationContact tripolaire Reed : 6 W max.
CertificatsDéclaration de conformité CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Indice de protectionIP65, IP67
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Chute de tension U pour ImaxI*Rs
Courant de commutation CC, max.0.3 A
Courant de commutation CA, max.0.5 A
Fréquence maxi de commutation400 Hz
Précision du point de commutation±0,1 mT
Logique de commutationNO (contact d'arrêt)
LED d’affichage du statutJaune
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM8x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Résistance aux courts-circuitsProtection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs30 g / 11 ms