PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Capteur, Série ST6 R412024011

Référence:

AVENTICS-R412024011

Visualisez les caractéristiques
ST6-PN-K05U-030 (-40°C)

Spécifications

Largeur de rainureRainure en T de 6 mm
CâbleAvec câble
Type de contactPNP
Tension de service CC, mini10 V CC
Tension de service CC, maxi30 V CC
Courant de repos (sans charge)< 10 mA
Hystérèse≥ 0,2 mT
CertificatsRoHS, UL (Underwriters Laboratories), cULus
Indice de protectionIP65, IP67, IP68
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
Chute de tension U pour Imax≤ 2,5 V
Courant de commutation CC, max.0.2 A
Fréquence maxi de commutation1000 Hz
Précision du point de commutation±0,1 mT
Logique de commutationNO (contact d'arrêt)
LED d’affichage du statutJaune
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Résistance aux courts-circuitsrésistant aux courts-circuits
Tenue aux chocs30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations10 - 55 Hz, 1 mm
Longueur câble L5 m
Matériau boîtiersPolyuréthane (PUR)
Matériau gaine de câblePolyuréthane (PUR)