PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Capteur, Série ST6 R412025611

Référence:

AVENTICS-R412025611

Visualisez les caractéristiques
ST6-PN-M12R-030(1,6MT)

Spécifications

Largeur de rainureRainure en T de 6 mm
CâbleAvec câble
Type de contactPNP
Tension de service CC, mini10 V CC
Tension de service CC, maxi30 V CC
CertificatsRoHS, UL (Underwriters Laboratories), cULus
Indice de protectionIP65, IP67, IP69K
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Chute de tension U pour Imax≤ 2,5 V
Courant de commutation CC, max.0.13 A
Fréquence maxi de commutation1000 Hz
Précision du point de commutation±0,1 mT
Logique de commutationNO (contact d'arrêt)
LED d’affichage du statutJaune, Jaune
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM12
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Résistance aux courts-circuitsrésistant aux courts-circuits
Tenue aux chocs30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations10 - 55 Hz, 1 mm
Longueur câble L0.3 m
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau gaine de câblePolyuréthane (PUR)
Matériau vis de fixationAcier inoxydable