PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Éjecteur multi étages, Série EMS R412026098

Référence:

AVENTICS-R412026098

661,09 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
EMS-HV-PT-25

Spécifications

Commandepneumatique
Avec silencieuxAvec silencieux
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi6 bar
Pression de service p. opt.4.5 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Capacité d’aspi⌙ration maxi.252 l/min
Consommation d'air avec p. opt.117 l/min
Vide maxi avec p.opt90 %
Niveau de pression acoustique aspiré64 dB
Niveau de pression acoustique aspirant68 dB
Poids0.8 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau buseAluminium
Matériau amortisseurPolyuréthane (PUR)