PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, IO-Link, avec fixation R412026834

Référence:

AVENTICS-R412026834

1 492,05 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AF2-AS2-FLX-G038

Spécifications

RemarqueSignal de sortie : 1 sortie analogique 4 mA ... 20 mA + 1 sortie numérique/analogique (PNP, NPN, push-pull, 4 mA ... 20 mA / commutable)+1 sortie numérique (PNP, NPN, push-pull, commutable), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baud), Avec fixation
TailleAS2
Principe de commutationPrincipe de mesure du débit : calorimétrique
ProtocoleIO-Link, analogue
Débit nominal Qn min., standard5 l/min
Débit nominal Qn, max., standard1060 l/min
Débit nominal Qn min., étendu1060 l/min
Débit nominal Qn max., étendu1590 l/min
Raccordement de l'air compriméG 3/8
CertificatsDéclaration de conformité CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé, Argon, Azote, Dioxyde de carbone
Porosité du filtre5 µm
AffichageOLED
Plage d'affichagel/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Plage d'affichagebar, psi
Unité d’affichage de température°C, °F
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesà 5 pôles
Signal de sortiePNP, NPN, push-pull, 1 x IO-Link
Tension de service CC, mini17 V CC