PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Capteur, Série ST6 R412027170

Référence:

AVENTICS-R412027170

47,27 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ST6-R2-K05U-230 OHNE SCHUTZWIDERSTAND

Spécifications

Largeur de rainureRainure en T de 6 mm
CâbleAvec câble
Type de contactReed
Tension de service CC, mini10 V CC
Tension de service CC, maxi230 V CC
Tension de service CA, mini10 V CA
Tension de service CA, max.230 V CA
Hystérèse≥ 0,2 mT
Puissance de commutationContact bipolaire Reed : 10 W max.
CertificatsDéclaration de conformité CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Indice de protectionIP65, IP67, IP69K
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Chute de tension U pour Imax≤ 3,5 V
Courant de commutation CC, max.0.13 A
Courant de commutation CA, max.0.13 A
Fréquence maxi de commutation400 Hz
Précision du point de commutation±0,1 mT
Logique de commutationNO (contact d'arrêt)
LED d’affichage du statutJaune
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 2 pôles
Résistance aux courts-circuitsProtection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations10 - 55 Hz, 1 mm