AVENTICS™ Unité de traitement de l'air à 2 pièces, Série AS1-ACC R412027663

Référence:

AVENTICS-R412027663

299,29 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS1-ACC-G014-GAI-080-PNB-HO-05.00-W05

Spécifications

ComposantsUnités de traitement de l'air
ComposantsVanne d'arrêt, Filtre régulateur de pression
RéservoirCuve PC sans capot de protection
OrificeG 1/4
Débit nominal Qn1000 l/min
Porosité du filtre5 µm
PurgeSemi-automatique, ouvert sans pression
ManomètreAvec manomètre intégré
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi12 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Alimentation en air comprimégauche
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.8 bar
Type de fermeturenon verrouillable
Type de constructionEn 2 parties
Type de constructionmontage en batterie possible
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Position de montageVertical
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Élément de filtreremplaçable
Volume de cuve à filtre16 cm³
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20106 : 7 : -