AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-F-PUR-CERT R412027709
Référence:
Spécifications
| Ø extérieur | 8 mm |
| Rayon de courbure mini 20 °C | 40 mm |
| Epaisseur de la paroi | 1.25 mm |
| Couleur | Transparent |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 85 °C |
| compatible avec l’industrie alimentaire | compatible avec l’industrie alimentaire |
| Unité de livraison | 50 m |
| Poids au mètre | 0.031 kg |
| Matériau | Polyéther-polyuréthane |