AVENTICS™ Tenon arrière, Série MP4-HD R412027816

Référence:

AVENTICS-R412027816

Visualisez les caractéristiques
CM1-MP4-063-AL-FO-AN-ISO15552

Spécifications

VersionVersion résistante à la corrosion, convient pour des applications techniques robustes, pour fixations par chape arrière MP2 et AB3
NormalisationISO 15552
Diamètre de piston63 mm
MatériauAluminium
Matériau visAcier inoxydable