AVENTICS™ Elément graisseur R412027884

Référence:

AVENTICS-R412027884

Visualisez les caractéristiques
FRONT LUBE UNIT 032

Spécifications

Pour sérieCCL-IS
Ø du piston32 mm
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Matériau boîtiersAluminium, anodisé
Joint de la tige de pistonPolyester‑élastomère
RacleurPolyester‑élastomère