AVENTICS™ Capteur de point de rosée DS1 R412029132
Référence:
Spécifications
| Plage de mesure du point de rosée sous pression | -20 ... +50 °Ctd |
| Précision | ±1 °C pour +50 à -20 °Ctd, ±2 °C pour -20 à -50 °Ctd, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd |
| Température ambiante de l'écran | - 20 ... 50 °C |
| Températures ambiantes remarque | ideal 0...50 °C |
| Affichage | TFT 1.8" |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Température min. du fluide | -20 °C |
| Température max. du fluide | 70 °C |
| Pression de service min. | -1 bar |
| Pression de service maxi | 50 bar |
| Certificats | EMV selon la norme DIN EN 61326-1 |
| Tension de service des équipements | 24 V CC, 10-30 V DC |
| Indice de protection | IP65 |
| Raccordement électrique type | 2x Prise femelle |
| Raccordement électrique, taille | M12 |
| Raccordement électrique, Nombre de pôles | à 5 pôles |
| Signal de sortie | Modbus-RTU Interface (RS 485), TCP Modbus PoE (Ethernet) |
| Signal de sortie | 4 ... 20 mA = - 20 ... 50 °Ctd |
| Charge pour sortie analogique | < 500 |
| Poids | 0.408 kg |
| Matériau boîtiers | Polyamide renforcé par fibres de verre (PA 66 GF) |