AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-DIM R412029274

Référence:

AVENTICS-R412029274

Visualisez les caractéristiques
PG1-DIM-F001-SNL-S01P(0-0,5)

Spécifications

Type de construction du manomètreManomètre à diaphragme
Position de montageVertical
Valeur à l'échelle0.1
Domaine d'application mini.0 bar
Domaine d'application maxi.0.5 bar
Plage d'affichage min.0 bar
Plage d'affichage max.0.5 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi20 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Couleur arrière-planBlanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)Noir
Couleur de la plage de pression différentielle?Vert, Rouge
Couleur aiguilleNoir
Poids0.127 kg
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre
Matériau verre de regardPolystyrène
Matériau jointsPlastique acrylonitrile-styrène-butadiène