AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED02 R414002412

Référence:

AVENTICS-R414002412

571,56 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ED02-000-100-010-1M12X

Spécifications

CommandePilotage direct
Commandeanalogue
FonctionEchappement de pression
Signal de sortietension constante
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi300 mA
Entrée valeur consigne0 ... 10 V
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi12 bar
Hystérèse< 0,05 bar
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn120 l/min
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionDistributeur à clapet
CertificatsDéclaration de conformité CE
Entrée raccord d'air compriméG 1/8, 1/8 NPT
Sortie raccord d'air compriméG 1/8, 1/8 NPT
Raccordement électrique, tailleAu-dessus du raccordement de signal
Raccordement de signalM12