PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Base plate R414006056

Référence:

AVENTICS-R414006056

Visualisez les caractéristiques
CL03-XL 5P/NI/IP69K

Spécifications

Type de constructionEmbase
Type5 raccords instantané
Entrée raccord d'air compriméØ 10
Sortie raccord d'air compriméØ 10
Raccord échappementØ 10
FluideAir comprimé
Indice de protectionIP69K
Poids0.205 kg
Matériau embasePolyamide renforcé par fibres de verre
Matériau jointsCaoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)