AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PUR R414010613

Référence:

AVENTICS-R414010613

TU2-S-PUR-004-0075-BKTR-0100

Spécifications

Ø extérieur4 mm
Rayon de courbure mini 20 °C12 mm
Epaisseur de la paroi0.75 mm
CouleurNoir transparent
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison100 m
MatériauPolyester-polyuréthane