AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série EV18 R414011410

Référence:

AVENTICS-R414011410

Visualisez les caractéristiques
EV18-EP-000-100-420-L1

Spécifications

CommandePiloté
FonctionA maintien de pression
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi220 mA
Sortie valeur réelle4 ... 20 mA
Entrée valeur consigne4 ... 20 mA
Alimentation en air comprimégauche
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Hystérèse0,12 bar
Débit nominal Qn16500 l/min
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
TailleAS5
Type de constructionDistributeur à clapet
Entrée raccord d'air compriméG 1
Sortie raccord d'air compriméG 1
Raccordement électrique, tailleM12