AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série EV18 R414011413

Référence:

AVENTICS-R414011413

Visualisez les caractéristiques
EV18-EP-000-100-IOL-L1

Spécifications

Alimentation en air comprimégauche
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Hystérèse0,12 bar
Débit nominal Qn16500 l/min
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide50 °C
Tension de service CC24 V
Ondulation autorisée5%
Courant absorbé maxi220 mA
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
TailleAS5
Type de constructionDistributeur à clapet
Entrée raccord d'air compriméG 1
Sortie raccord d'air compriméG 1
Raccordement électrique, tailleM12
Raccordement électrique, Nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement électrique, codageCodage A
SecteurIndustrie