AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD12-LT R414012729
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Principe de commutation | 3/2, avec rappel par ressort |
| Fonction du distributeur | NF |
| Commande manuelle | sans |
| Pilote | Interne |
| Pression de service min. | 3 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Tension de service des équipements | 110 V DC |
| Tolérance de tension CC | -30 % / +25 % |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | EN 175301-803, forme A |
| Raccord électrique normé | EN 175301-803:2006 |
| Indice de protection avec raccord | IP65 |
| Protection contre inversion de polarités | Protection contre les inversions de polarité |
| Largeur du distributeur pilote | 30 mm |
| Durée de mise en circuit | 1 |
| Temps de mise en route typ. | 80 ms |
| Temps de déconnexion typ. | 200 ms |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 70 °C |
| Résistance à chaud | -40 °C Résistant◡au◡froid |
| Poids | 1.1 kg |
| Matériau boîtiers | Aluminium, anodisé, Polyamide, renforcé par fibres de verre |