AVENTICS™ Régulateur de pression proportionnel, série ED12, EtherCAT R414014321

Référence:

AVENTICS-R414014321

Visualisez les caractéristiques
ED12-000-100-ECAT-4M12X-EXT-420

Spécifications

ProtocoleEtherCAT
CommandePilotage direct
CommandeNumérique
FonctionEchappement de pression
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi1400 mA
Sortie valeur réelle4 ... 20 mA
Entrée valeur consigne4 ... 20 mA
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi12 bar
Hystérèse< 0,03 bar
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn2600 l/min
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionDistributeur à clapet
CertificatsDéclaration de conformité CE
Raccordement électrique, tailleAu-dessus du raccordement de signal
Raccordement de signalM12