AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP R419500458

Référence:

AVENTICS-R419500458

289,06 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-MP-FS-DSUB-25-5000-PUR-OW-25

Spécifications

CâbleAvec câble
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageD-Sub
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesà 25 pôles
Sortie de câble 1Droit
Sortie de câble équerre180°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesà 25 pôles
Blindagenon blindé
Longueur câble L5 m
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câblesAdapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Rayon de courbure min.78.75 mm
Indice de protectionIP65, IP67
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Courant max.3 A
Section du conducteur0.25 mm²
Câble-Ø10.5 mm
Poids0.776 kg
Matériau boîtiersÉlastomère thermoplastique
Matériau gaine de câblePolyuréthane (PUR)
Material cable sheathPolyurethane