AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP R419500470

Référence:

AVENTICS-R419500470

385,80 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-MP-FS-DSUB-44-5000-PUR-OW-44

Spécifications

CâbleAvec câble
Tension de service CA maxi24 V CC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageD-Sub
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 44 pôles
Sortie de câble 1Droit
Sortie de câble équerre180°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 44 pôles
Nombre de conducteurs44
Blindagenon blindé
Longueur câble L5 m
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câblesAdapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Rayon de courbure min.99.75 mm
Indice de protectionIP65, IP67
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Courant max.3 A
Section du conducteur0.25 mm²
Câble-Ø13.3 mm
Poids1.191 kg
Matériau boîtiersÉlastomère thermoplastique
Matériau gaine de câblePolyuréthane (PUR)
Material cable sheathPolyurethane