AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R419800546

Référence:

AVENTICS-R419800546

138,84 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD-FA-M12-5-10000-PUR-OW-5

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
CâbleAvec câble
Tension de service CA maxi60 V CC
Tension de service CC, maxi60 V CA
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câble 1Coudé
Sortie de câble équerre90°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesà 5 pôles
Nombre de conducteurs5
BlindageBlindé
Longueur câble L10 m
CertificatsDéclaration de conformité CE, UL (Underwriters Laboratories)
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.85 °C
Courant max.4 A
Section du conducteur0.34 mm²
Câble-Ø5.6 mm
Poids0.514 kg
Matériau boîtiersÉlastomère thermoplastique
Matériau gaine de câblePolyuréthane (PUR)