PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Embase multiple, Série TC08 R422000934

Référence:

AVENTICS-R422000934

72,76 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
TC08 5FACH

Spécifications

Type de constructionBarreau d'alimentation
TypeEmbase multiple
Débit nominal Qn800 l/min
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs5
Poids0.218 kg
Matériau embaseAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)