AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12-PD, taille 1 R422002522
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Débit nominal Qn | 1060 l/min |
| Sortie raccord d'air comprimé | Plaque de base DIN ISO 5599 t. 1 |
| Pression de service min. | 3 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Commande manuelle | Sans crantage |
| Elément de commande | Bistable |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Pilote | Interne |
| Normes | ISO 5599-1 |
| Largeur du distributeur pilote | 30 mm |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir chevauchement positif |
| Principe de montage en batterie | Principe de plaque de base simple |
| Type de raccordement | Raccordement sur embase |
| Rappel automatique | Avec rappel par ressort |
| Entrée raccord d'air comprimé | Plaque de base DIN ISO 5599 t. 1 |
| Raccord d'air comprimé échappement | Plaque de base DIN ISO 5599 t. 1 |
| Raccord d'air comprimé pilote entrée | Plaque de base DIN ISO 5599 t. 1 |
| Raccord d'air comprimé pilot échappement | M5 |
| Équipement distributeur de base | Distributeur de base sans bobine |
| Taille | ISO 1 |
| Pression de pilotage mini | 3 bar |
| Pression de pilotage maxi | 10 bar |
| Température ambiante min. | 0 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |