AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP R422003278

Référence:

AVENTICS-R422003278

5,84 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-VP-INDU-2-3000-PVC-OW-2

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
CâbleAvec câble
Tension de service CA maxi48 V CC
Tension de service CC, maxi48 V CA
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageRaccord enfichable industriel
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 2 pôles
Sortie de câble 1Droit
Sortie de câble équerre180°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 2 pôles
Nombre de conducteurs2
Blindagenon blindé
Longueur câble L3 m
Indice de protectionIP40
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
Section du conducteur0.25 mm²
Câble-Ø1.5 mm
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.026 kg
Matériau gaine de câbleChlorure de polyvinyle (PVC)