AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO10 R422004285

Référence:

AVENTICS-R422004285

KIT DO10-3/2NC-SR-MO-ISO15218-PN

Spécifications

Commandeélectrique
TailleDO10
LED d’affichage du statutJaune
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi7 bar
Raccordement électrique typePrise femelle
Raccordement électrique, tailleRaccord enfichable industriel
Indice de protection avec raccordIP50
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Puissance absorbée CC0.8 W
Durée de mise en circuit100 %
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.011 kg
Matériau boîtiersPolyamide