AVENTICS™ 2x 3/2 directional valve function, Series ES05 R422102638

Référence:

AVENTICS-R422102638

147,96 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ES05-2X3/2-OO-D8

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort
Elément de commandeBistable
Commande manuelleSans crantage
Sortie raccord d'air compriméØ 8
Débit nominal Qn370 l/min
Pression de service min.-0.8 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Unité de livraison1 Pcs.
Matériau boîtiersPolyamide, Polyoxyméthylène