AVENTICS™ Régulateur de pression R422103093

Référence:

AVENTICS-R422103093

420,51 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SZ 2,P 2,Adj 12 end

Spécifications

NormeISO 5599-1
TailleISO 2
Raccordement régulé2
Pression de service maxi12 bar
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.8 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Débit nominal Qn1300 l/min
Couple de serrage des vis de fixation5 Nm
Poids1.43 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc butadiène