AVENTICS™ Régulateur de pression R422103097

Référence:

AVENTICS-R422103097

474,59 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SZ3,P2,Adj 12 end

Spécifications

NormeISO 5599-1
TailleISO 3
Raccordement régulé2
Pression de service maxi12 bar
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.8 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Débit nominal Qn1800 l/min
Couple de serrage des vis de fixation6 Nm
Poids2.5 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc butadiène