AVENTICS™ Régulateur de pression R422103098

Référence:

AVENTICS-R422103098

Visualisez les caractéristiques
SZ3,P 2+4

Spécifications

NormeISO 5599-1
TailleISO 3
Raccordement régulé2, 4
Pression de service maxi12 bar
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.8 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Débit nominal Qn1800 l/min
Couple de serrage des vis de fixation6 Nm
Poids3 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc butadiène