AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série ES05 -inch R422103179

Référence:

AVENTICS-R422103179

208,77 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ES05-5/2-SR-D3/8-24VDC-SGL

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Elément de commandeBistable
Commande manuelleSans crantage
Sortie raccord d'air compriméØ 3/8
Débit nominal Qn610 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi8 bar
Raccordement électrique, tailleForme C Industrie
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-15 % / +10 %
Puissance absorbée CC2 W
Durée de mise en circuit100 %
CertificatsUR (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Matériau boîtiersPolyamide renforcé par fibres de verre